Cilindro normalizado DSBG-125-250-PPSA-N3
2159916
Código de barras / GTIN : 4052568252601
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
250 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido