Cilindro normalizado DSBG-200- -PPVA-N3

2389803

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
200 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
18850 N
Carrera
1 mm - 2700 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados