Cilindro normalizado DSBG-320- -PPVA-N3
3150987
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
320 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
48255 N
Carrera
1 mm - 2250 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados