Cilindro normalizado DSBC-40-30-D3-PPSA-N3

3660761

Código de barras / GTIN : 4052568273323

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido