Cilindro normalizado DSBC-40-125-D3-PPSA-N3
3660768
Código de barras / GTIN : 4052568273392
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
125 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido