Válvula de palanca manual VHEF-HS-P53C-M-G18
4165857
Código de barras / GTIN : 4052568291426
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
700 l/min
Conexión neumática 1
G1/8
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Anchura
20 mm