Válvula VOFC-L-B52-G14-F19A
4514928
Código de barras / GTIN : 4052568274832
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías biestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
989 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Presión de funcionamiento
2.5 bar - 8 bar