Cilindro compacto DPDM-Q-32-15-P-PA

4828501

Código de barras / GTIN : 4052568292348

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
377 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados