Cilindro compacto DPDM-25-15-PA
4829572
Código de barras / GTIN : 4052568292409
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados