Cilindro compacto DPDM-6-10-P-PA
4830947
Código de barras / GTIN : 4052568292621
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
9 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados