Cilindro compacto DPDM-Q-20-15-P-PA
4840834
Código de barras / GTIN : 4052568293659
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
130 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados