Actuador lineal DLGF-G-25-150-PPSA
5072351
Código de barras / GTIN : 4052568419240
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza te órica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
150 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad