Cilindro redondo DSNU-S-16-25-PPS-A-MQ
5217238
Código de barras / GTIN : 4052568420703
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
120.6 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido