Cilindro redondo DSNU-S-16-60-PPS-A-MQ

5217242

Código de barras / GTIN : 4052568420741

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
120.6 N
Carrera
60 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido