Válvula de pulsador VHEF-PTC-M32-M-G14

5299711

Código de barras / GTIN : 4052568422677

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
870 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Presión de funcionamiento
3.5 bar - 10 bar
Anchura
20 mm