Regulador de presión MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD
530329
Código de barras / GTIN : 4052568164881
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
880 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar