Regulador de presión MS4N-LR-1/8-D7-AS
531427
Código de barras / GTIN : 4052568335618
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1000 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar