Regulador de presión MS6N-LR-1/2-D7-AS-Z

531458

Código de barras / GTIN : 4052568335854

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/2 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5500 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar