Regulador de presión MS6N-LR-3/8-D7-AS-Z

531459

Código de barras / GTIN : 4052568335861

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4500 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar