Unidades de mantenimiento combinadas MSB6N-1/2-FRC1:J5M1

533979

Código de barras / GTIN : 4052568341671

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/2 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4800 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 7 bar
Grado de filtración
40 µm