Unidad de sujeción lineal y giratoria CLR-16-20-R-P-A
535437
Código de barras / GTIN : 4052568168780
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza de apriete teórica con 6 bar
90 N
Carrera de sujeción
20 mm
Ángulo de giro
90 grados +/-4 grados