Unidad de sujeción lineal y giratoria CLR-50-20-L-P-A-K11-R8
535500
Código de barras / GTIN : 4052568015923
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza de apriete teórica con 6 bar
990 N
Carrera de sujeción
20 mm
Ángulo de giro
90 grados +/-2 grados