Unidad de sujeción lineal y giratoria CLR-63-50-L-P-A-K11-R8
535509
Código de barras / GTIN : 4052568169206
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza de apriete teórica con 6 bar
1682 N
Carrera de sujeción
50 mm
Ángulo de giro
90 grados +/-2 grados