Válvula de apertura MS6N-EM1-1/4

541293

Código de barras / GTIN : 4052568346836

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3000 l/min
Presión de funcionamiento
0 bar - 18 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente