Regulador de presión proporcional VPPM-6L-L-1-N18-0L2H-A4N-S1

542208

Código de barras / GTIN : 4052568347567

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
1/8 NPT
Margen de regulación de presión
0.02 bar - 2 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
380 l/min