Mini carro DGSL-20-150-P1A
544021
Código de barras / GTIN : 4052568183646
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
150 mm
Amortiguación
Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados con tope fijo
Detección de posición
Vía sensor de proximidad