Cilindro redondo DSNU-5/8"-4"-PPV-A-B

546392

Código de barras / GTIN : 4052568352585

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
5/8"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
120.547 N
Carrera
101.6 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados