Cilindro redondo DSNU-5/16"-3"-P-A
546396
Código de barras / GTIN : 4052568352622
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
5/16"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
30.248 N
Carrera
76.2 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados