Cilindro redondo DSNU-3/8"-4"-P-A
546402
Código de barras / GTIN : 4052568352684
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
3/8"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
47.151 N
Carrera
101.6 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados