Cilindro redondo DSNU-3/4"-10"-PPV-A
546404
Código de barras / GTIN : 4052568352707
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
3/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188.605 N
Carrera
254 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados