Cilindro redondo DSNU-1"-1/2"-PPV-A
546413
Código de barras / GTIN : 4052568352790
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
294.472 N
Carrera
12.7 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados