Cilindro redondo DSNU-1"-10"-PPV-A
546414
Código de barras / GTIN : 4052568352806
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
294.472 N
Carrera
254 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados