Cilindro redondo DSNU-1"-2"-PPV-A
546416
Código de barras / GTIN : 4052568352820
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
294.472 N
Carrera
50.8 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados