Cilindro normalizado ESNU-1"- -P-A
548467
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto
Diámetro del émbolo
1"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
270.719 N
Carrera
10.16 mm - 50.8 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados