Cilindro redondo ESNU-2"- -P-A

548470

Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto
Diámetro del émbolo
2"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1070.999 N
Carrera
10.16 mm - 50.8 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados