Cilindro redondo DSNU-5/16"- -P-A

548482

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
5/16"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
26.867 N
Carrera
10.16 mm - 101.6 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados