Cilindro redondo DSNU-5/8"- -P-A
548485
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
5/8"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
107.291 N
Carrera
10.16 mm - 203.2 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados