Cilindro redondo DSNU-1 1/4"- -P-A-S2

548516

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1 1/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
429.253 N
Carrera
10.16 mm - 508 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados