Cilindro redondo DSNU-2"- -P-A-S2
548518
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
2"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1048.09 N
Carrera
10.16 mm - 508 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados