Cilindro redondo DSNU-3/4"- -PPV-A-S2
548522
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
3/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
167.698 N
Carrera
10.16 mm - 304.8 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados