Cilindro redondo DSNU-1 5/8"- -PPV-A-S2

548525

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1 5/8"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
669.813 N
Carrera
10.16 mm - 508 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados