Cilindro redondo DSNU-2 1/2"- -PPV-A-S2
548527
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
2 1/2"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1663.902 N
Carrera
10.16 mm - 508 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados