Cilindro articulado DWB-50-150-Y

549557

Código de barras / GTIN : 4052568190750

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
50 mm
Carrera
150 mm
Conexión neumática
Rc1/4
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
990 N