Cilindro articulado DWA-63-150-Y-AB

549716

Código de barras / GTIN : 4052568191498

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Carrera
150 mm
Conexión neumática
Rc1/4
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
1682 N