Cilindro compacto ADNGF-16-25-P-A
554216
Código de barras / GTIN : 4052568198442
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
121 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad