Unidad giratoria y lineal DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B

556678

Código de barras / GTIN : 4052568201890

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Momento de giro teórico con 6 bar
5 Nm
Ángulo de giro
0 deg - 272 deg
Momento de inercia admisible de la masa
1.1E-4 kgm²
Detección de posición
Vía sensor de proximidad