Unidad giratoria y lineal DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B

556720

Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Momento de giro teórico con 6 bar
10 Nm
Ángulo de giro
0 deg - 272 deg
Momento de inercia admisible de la masa
1.7E-4 kgm²
Detección de posición
Vía sensor de proximidad