Cilindro articulado DW-80-100-Y-AB

557916

Código de barras / GTIN : 4052568204167

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
80 mm
Carrera
100 mm
Conexión neumática
Rc3/8
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
2721 N