Actuador giratorio DAPS-4000-090-RS2-F25

561694

Código de barras / GTIN : 4052568208875

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G3/8
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
5000 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F25
Conexión del eje
T55