Actuador giratorio DAPS-4000-090-RS3-F25

561695

Código de barras / GTIN : 4052568208882

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G3/8
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
4666 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F25
Conexión del eje
T55